Sterngriffe mit Gewindezapfen / K0153 / Stahl / Form L (Teilenummern - CAD Download)

Sterngriffe mit Gewindezapfen / K0153 / Stahl / Form L
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form L: Außengewinde

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0153.506X30

Teilenummer
K0153.506X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Oberfläche Komponente D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H2 H3 L=Gewindelänge
(mm)

2.69 €

1 4 Arbeitstage M6321.4305Edelstahlblank13.521119.530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz
Form L Form-Typ mit Außengewinde

Sie befinden sich auf der Seite für Sterngriffe mit Gewindezapfen / K0153 / Stahl / Form L, die Teilenummer ist K0153.506X30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0153.506X30.

Produktvarianten

Teilenummer
K0153.406X10
K0153.406X15
K0153.406X20
K0153.508X15
K0153.508X20
K0153.508X25
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Oberfläche Komponente D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H2 H3 L=Gewindelänge
(mm)

1.75 €

1 4 Arbeitstage M632-Stahl-13.521119.510

1.75 €

1 4 Arbeitstage M632-Stahl-13.521119.515

1.75 €

1 4 Arbeitstage M632-Stahl-13.521119.520

3.19 €

1 4 Arbeitstage M8401.4305Edelstahlblank13.525131015

3.28 €

1 4 Arbeitstage M8401.4305Edelstahlblank13.525131020

3.36 €

1 4 Arbeitstage M8401.4305Edelstahlblank13.525131025

Technischer Support