Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0153.406X30
Teilenummer
|
---|
K0153.406X30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente | Oberfläche Komponente | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H2 | H3 | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | - | Stahl | - | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 30 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | L | Form-Typ | mit Außengewinde |
Sie befinden sich auf der Seite für Sterngriffe mit Gewindezapfen / K0153 / Stahl / Form L, die Teilenummer ist K0153.406X30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0153.406X30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Komponente
Ausführung
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H2
H3
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0153.406X10 |
K0153.406X15 |
K0153.406X20 |
K0153.408X15 |
K0153.408X20 |
K0153.408X25 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente | Oberfläche Komponente | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H2 | H3 | L=Gewindelänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | - | Stahl | - | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 10 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | - | Stahl | - | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 15 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | - | Stahl | - | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 20 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | - | Stahl | - | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 15 | ||
2.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | - | Stahl | - | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 20 | ||
2.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | - | Stahl | - | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 25 |