Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0756.220X90
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper(mm) | brüniert |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Knebelschrauben mit losem Knebel / K0756, die Teilenummer ist K0756.220X90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0756.220X90.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L1(mm)
L2
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
Z2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0756.210X40 |
K0756.210X50 |
K0756.212X50 |
K0756.212X60 |
K0756.216X55 |
K0756.216X70 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | L2 | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Z2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 18 | 8 | 8 | 40 | 32 | 80 | 3.6 | 30 | 9 | ||
12.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 18 | 8 | 8 | 50 | 32 | 80 | 3.6 | 40 | 9 | ||
14.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 20 | 10 | 8 | 50 | 35 | 100 | 4.5 | 40 | 10 | ||
15.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 20 | 10 | 8 | 60 | 35 | 100 | 4.5 | 50 | 10 | ||
20.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 24 | 13 | 12 | 55 | 40 | 120 | 5.3 | 45 | 12 | ||
21.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 24 | 13 | 12 | 70 | 40 | 120 | 5.3 | 60 | 12 |