Flügelgriffe mit Außengewinde / K0274.0□□□

Flügelgriffe mit Außengewinde / K0274.0□□□
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form

· Fingerspezifische Ergonomie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0274.0004X8
K0274.0005X10
K0274.0005X15
K0274.0005X20
K0274.0006X10
K0274.0006X15
K0274.0006X20
K0274.0006X25
K0274.0006X30
K0274.0008X20
K0274.0008X25
K0274.0008X30
K0274.0008X40
K0274.004X8
K0274.005X10
K0274.005X15
K0274.005X20
K0274.006X10
K0274.006X15
K0274.006X20
K0274.006X25
K0274.006X30
K0274.008X20
K0274.008X25
K0274.008X30
K0274.008X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente
(mm)
Farbe Komponente
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

1.54 €

1 4 Arbeitstage M41.4305Edelstahlblank8

1.12 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblank10

1.15 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblank15

1.23 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblank20

1.12 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblank10

1.15 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblank15

1.23 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblank20

1.31 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblank25

1.36 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblank30

1.23 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblank20

1.31 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblank25

1.36 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblank30

1.52 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblank40

0.64 €

1 4 Arbeitstage M4-Stahlblau-passiviert8

0.64 €

1 4 Arbeitstage M5-Stahlblau-passiviert10

0.68 €

1 4 Arbeitstage M5-Stahlblau-passiviert15

0.69 €

1 4 Arbeitstage M5-Stahlblau-passiviert20

0.64 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahlblau-passiviert10

0.68 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahlblau-passiviert15

0.69 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahlblau-passiviert20

0.74 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahlblau-passiviert25

0.78 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahlblau-passiviert30

0.69 €

1 4 Arbeitstage M8-Stahlblau-passiviert20

0.74 €

1 4 Arbeitstage M8-Stahlblau-passiviert25

0.78 €

1 4 Arbeitstage M8-Stahlblau-passiviert30

0.91 €

1 4 Arbeitstage M8-Stahlblau-passiviert40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper(mm) Thermoplast Farbe Grundkörper(mm) schwarzgrau RAL 7021
Form(mm) L Form-Typ(mm) mit Außengewinde A=Grifflänge(mm) 28
B=Breite(mm) 13 H=Höhe(mm) 15

Technischer Support