Hersteller-Teilenummer: K0273.105
Marke: KIPP
Preis: 12.59 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Gewinde: M5
Farbe Grundkörper: poliert
A=Grifflänge: 50 mm
B=Breite: 2.3 mm
D2: 14 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0273.105
Teilenummer
|
---|
K0273.105 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Farbe Grundkörper | A=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | poliert | 50 | 2.3 | 14 | 24 | 11.5 | 12 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4308 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe / K0273 / Edelstahl, die Teilenummer ist K0273.105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0273.105.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde
Farbe Grundkörper
A=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0273.1051 |
K0273.106 |
K0273.1061 |
K0273.208 |
K0273.2081 |
K0273.210 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Farbe Grundkörper | A=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | gestrahlt | 50 | 2.3 | 14 | 24 | 11.5 | 12 | ||
12.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | poliert | 50 | 2.3 | 14 | 24 | 11.5 | 12 | ||
6.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | gestrahlt | 50 | 2.3 | 14 | 24 | 11.5 | 12 | ||
15.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | poliert | 75 | 3.4 | 21 | 35 | 16.5 | 15 | ||
10.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | gestrahlt | 75 | 3.4 | 21 | 35 | 16.5 | 15 | ||
15.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | poliert | 75 | 3.4 | 21 | 35 | 16.5 | 15 |