Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0608.0210
Teilenummer
|
---|
K0608.0210 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente (mm) | Farbe Komponente (mm) | Farbe Deckel (mm) | Größe (mm) | A=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 1.4305 | Edelstahl | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Farbe Grundkörper(mm) | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Form(mm) | K |
Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe / K0608 / einseitig, die Teilenummer ist K0608.0210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0608.0210.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde
Stahlschlüssel Grundkörper
Material Komponente(mm)
Farbe Komponente(mm)
Farbe Deckel(mm)
Größe(mm)
A=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
H2
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0608.01057 |
K0608.0106 |
K0608.01065 |
K0608.02105 |
K0608.02106 |
K0608.02107 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente (mm) | Farbe Komponente (mm) | Farbe Deckel (mm) | Größe (mm) | A=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=Gewindetiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | blank | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 1.4305 | Edelstahl | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 1.4305 | Edelstahl | blank | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 1.4305 | Edelstahl | blank | lichtgrau RAL 7035 | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 1.4305 | Edelstahl | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 1.4305 | Edelstahl | blank | rapsgelb RAL 1021 | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 |