Flügelgriffe / K0608 (Teilenummern - CAD Download)

Flügelgriffe / K0608

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 16.1 - 33.3 mm, 4.5 - 8.5 mm / [Farbe] schwarz



Die Flügelgriffe von KIPP vereinen funktionale Vielseitigkeit mit einfacher Handhabung und sind ideal für Anwendungen, die werkzeugloses Einstellen und Fixieren erfordern. Erhältlich sind sie in den Materialien Edelstahl, Stahl und Thermoplast. Der Spielraum zum Befestigen der Flügelgriffe misst 16.1 bis 33.3 mm oder 4.5 bis 8.5 mm. Schwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0608.10105
K0608.10106
K0608.10208
K0608.10210
K0608.10904
K0608.10905
K0608.10906
K0608.1105
K0608.1106
K0608.1208
K0608.1210
K0608.1904
K0608.1905
K0608.1906
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Farbe Komponente Größe A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=Gewindetiefe
(mm)

2.00 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblank127.55.11422.15.820.810

2.00 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblank127.55.11422.15.820.810

2.50 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblank237.56.32133.38.530.514

2.50 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblank237.56.32133.38.530.514

1.75 €

1 4 Arbeitstage M41.4305Edelstahlblank9224.41216.14.515.510

1.75 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblank9224.41216.14.515.510

1.75 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblank9224.41216.14.515.510

1.20 €

1 4 Arbeitstage M5-Stahlblau-passiviert127.55.11422.15.820.810

1.20 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahlblau-passiviert127.55.11422.15.820.810

2.20 €

1 4 Arbeitstage M8-Stahlblau-passiviert237.56.32133.38.530.514

2.20 €

1 4 Arbeitstage M10-Stahlblau-passiviert237.56.32133.38.530.514

1.12 €

1 4 Arbeitstage M4-Stahlblau-passiviert9224.41216.14.515.510

1.12 €

1 4 Arbeitstage M5-Stahlblau-passiviert9224.41216.14.515.510

1.12 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahlblau-passiviert9224.41216.14.515.510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form D

Technischer Support