Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0274.10105 |
K0274.10106 |
K0274.10208 |
K0274.10210 |
K0274.10904 |
K0274.10905 |
K0274.10906 |
K0274.1105 |
K0274.1106 |
K0274.1208 |
K0274.1210 |
K0274.1904 |
K0274.1905 |
K0274.1906 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente (mm) | Oberfläche Komponente (mm) | A=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 22 | ||
2.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 22 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 17 | 33.3 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 17 | 33.3 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 16.1 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 16.1 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 1.4305 | Edelstahl | blank | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 16.1 | ||
1.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | - | Stahl | blau-passiviert | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 22 | ||
1.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | - | Stahl | blau-passiviert | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 22 | ||
2.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | - | Stahl | blau-passiviert | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 17 | 33.3 | ||
2.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | - | Stahl | blau-passiviert | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 17 | 33.3 | ||
1.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | - | Stahl | blau-passiviert | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 16.1 | ||
1.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | - | Stahl | blau-passiviert | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 16.1 | ||
1.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | - | Stahl | blau-passiviert | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 16.1 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Farbe Grundkörper(mm) | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Form(mm) | D | Form-Typ(mm) | Innengewinde durchgehend |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Stahlschlüssel Grundkörper
Material Komponente(mm)
Oberfläche Komponente(mm)
A=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
H2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften