Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0274.01087X30
Teilenummer
|
---|
K0274.01087X30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente | Farbe Komponente | Farbe Deckel | A=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Gewicht | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 1.4305 | Edelstahl | blank | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 30 | 11,5 | - | - | - | - |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Form | L | Form-Typ | mit Außengewinde | Benennung | Flügelgriff |
Gewindeart | Außengewinde |
Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe mit Außengewinde / K0274.01□□□, die Teilenummer ist K0274.01087X30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0274.01087X30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H2(mm)
Gewicht
Ausführung
Gewinde
Stahlschlüssel Grundkörper
Material Komponente
Farbe Komponente
Farbe Deckel
A=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
H1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0274.01056X20 |
K0274.01057X15 |
K0274.01057X20 |
K0274.01087X40 |
K0274.0108X20 |
K0274.0108X30 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente | Farbe Komponente | Farbe Deckel | A=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Gewicht | PL Edelstahl | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | 14 | 24 | 20 | 11,5 | - | - | - | - | ||
2.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | blank | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 15 | 11,5 | - | - | - | - | ||
2.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | blank | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 20 | 11,5 | - | - | - | - | ||
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 1.4305 | Edelstahl | blank | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 40 | 11,5 | - | - | - | - | ||
2.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 1.4305 | Edelstahl | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 20 | 11,5 | - | - | - | - | ||
2.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 1.4305 | Edelstahl | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 30 | 11,5 | - | - | - | - |