Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0274.02107X30
Teilenummer
|
---|
K0274.02107X30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente (mm) | Farbe Komponente (mm) | Farbe Deckel (mm) | A=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 1.4305 | Edelstahl | blank | rapsgelb RAL 1021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 30 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Farbe Grundkörper(mm) | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Form(mm) | L | Form-Typ(mm) | mit Außengewinde |
Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe mit Außengewinde / K0274.01□□□, die Teilenummer ist K0274.02107X30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0274.02107X30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde
Stahlschlüssel Grundkörper
Material Komponente(mm)
Farbe Komponente(mm)
Farbe Deckel(mm)
A=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0274.01056X20 |
K0274.01057X15 |
K0274.01057X20 |
K0274.02107X40 |
K0274.02107X50 |
K0274.0210X20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente (mm) | Farbe Komponente (mm) | Farbe Deckel (mm) | A=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 20 | ||
2.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | blank | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 15 | ||
2.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | blank | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 20 | ||
4.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 1.4305 | Edelstahl | blank | rapsgelb RAL 1021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 40 | ||
4.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 1.4305 | Edelstahl | blank | rapsgelb RAL 1021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 50 | ||
4.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 1.4305 | Edelstahl | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 20 |