Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1368.415X10000 |
K1368.415X2000 |
K1368.415X20000 |
K1368.415X5000 |
K1368.415X50000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
56.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10000 | ||
12.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | ||
110.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20000 | ||
29.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000 | ||
273.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50000 |
Loading...
Material Grundkörper | PVC | Material Komponente | EPDM | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | E | Klemmbereich(mm) | 1.0-2.0 | Mindestbiegeradius(mm) | A=20 B=40 C=10 D=10 |
B=Breite(mm) | 6.5 | H=Höhe(mm) | 15 | H1(mm) | 7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften