Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1161.408X30
Teilenummer
|
---|
K1161.408X30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberfläche Grundkörper | D1 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | K (mm) | Festigkeitsklasse | B=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 30 | Stahl | verzinkt | 18 | 13 | 8.1 | 8.8 | 22 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschrauben mit Flansch EN 1665 (K1161), die Teilenummer ist K1161.408X30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1161.408X30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D=Gewinde (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberfläche Grundkörper
D1(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
K(mm)
Festigkeitsklasse
B=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1161.106X25 |
K1161.106X30 |
K1161.108X16 |
K1161.408X35 |
K1161.408X40 |
K1161.408X50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberfläche Grundkörper | D1 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | K (mm) | Festigkeitsklasse | B=Gewindelänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 25 | Rostfreier Stahl | blank | 14.2 | 10 | 6.6 | - | 18 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 30 | Rostfreier Stahl | blank | 14.2 | 10 | 6.6 | - | 18 | ||
0.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 16 | Rostfreier Stahl | blank | 18 | 13 | 8.1 | - | 22 | ||
0.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 35 | Stahl | verzinkt | 18 | 13 | 8.1 | 8.8 | 22 | ||
0.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 40 | Stahl | verzinkt | 18 | 13 | 8.1 | 8.8 | 22 | ||
0.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 50 | Stahl | verzinkt | 18 | 13 | 8.1 | 8.8 | 22 |