Sechskantschrauben / K1411 / Edelstahl / Sechskant / Hygienic DESIGN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1411.03X06
K1411.03X08
K1411.03X10
K1411.03X12
K1411.03X16
K1411.03X20
K1411.03X25
K1411.03X30
K1411.04X08
K1411.04X10
K1411.04X12
K1411.04X16
K1411.04X20
K1411.04X25
K1411.04X30
K1411.04X35
K1411.04X40
K1411.05X10
K1411.05X12
K1411.05X16
K1411.05X20
K1411.05X25
K1411.05X30
K1411.05X35
K1411.05X40
K1411.05X45
K1411.05X50
K1411.06X12
K1411.06X16
K1411.06X20
K1411.06X25
K1411.06X30
K1411.06X35
K1411.06X40
K1411.06X45
K1411.06X50
K1411.06X55
K1411.06X60
K1411.08X16
K1411.08X20
K1411.08X25
K1411.08X30
K1411.08X35
K1411.08X40
K1411.08X45
K1411.08X50
K1411.08X55
K1411.08X60
K1411.10X20
K1411.10X25
K1411.10X30
K1411.10X35
K1411.10X40
K1411.10X45
K1411.10X50
K1411.10X55
K1411.10X60
K1411.12X25
K1411.12X30
K1411.12X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) D1
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
K
(mm)
H
(mm)

4.55 €

1 4 Arbeitstage 3675.53.83

4.60 €

1 4 Arbeitstage 3875.53.83

4.60 €

1 4 Arbeitstage 31075.53.83

4.68 €

1 4 Arbeitstage 31275.53.83

4.80 €

1 4 Arbeitstage 31675.53.83

4.88 €

1 4 Arbeitstage 32075.53.83

4.96 €

1 4 Arbeitstage 32575.53.83

5.11 €

1 4 Arbeitstage 33075.53.83

4.80 €

1 4 Arbeitstage 489.2743

4.83 €

1 4 Arbeitstage 4109.2743

4.89 €

1 4 Arbeitstage 4129.2743

4.93 €

1 4 Arbeitstage 4169.2743

5.00 €

1 4 Arbeitstage 4209.2743

5.08 €

1 4 Arbeitstage 4259.2743

5.47 €

1 4 Arbeitstage 4309.2743

5.83 €

1 4 Arbeitstage 4359.2743

6.13 €

1 4 Arbeitstage 4409.2743

5.06 €

1 4 Arbeitstage 51010.584.73.7

5.13 €

1 4 Arbeitstage 51210.584.73.7

5.18 €

1 4 Arbeitstage 51610.584.73.7

5.22 €

1 4 Arbeitstage 52010.584.73.7

5.30 €

1 4 Arbeitstage 52510.584.73.7

5.41 €

1 4 Arbeitstage 53010.584.73.7

5.51 €

1 4 Arbeitstage 53510.584.73.7

6.14 €

1 4 Arbeitstage 54010.584.73.7

6.49 €

1 4 Arbeitstage 54510.584.73.7

6.90 €

1 4 Arbeitstage 55010.584.73.7

5.97 €

1 4 Arbeitstage 612131054

6.14 €

1 4 Arbeitstage 616131054

6.31 €

1 4 Arbeitstage 620131054

6.50 €

1 4 Arbeitstage 625131054

6.67 €

1 4 Arbeitstage 630131054

6.84 €

1 4 Arbeitstage 635131054

7.03 €

1 4 Arbeitstage 640131054

7.27 €

1 4 Arbeitstage 645131054

7.49 €

1 4 Arbeitstage 650131054

7.67 €

1 4 Arbeitstage 655131054

7.91 €

1 4 Arbeitstage 660131054

7.56 €

1 4 Arbeitstage 81616.8136.55.5

7.66 €

1 4 Arbeitstage 82016.8136.55.5

7.96 €

1 4 Arbeitstage 82516.8136.55.5

8.17 €

1 4 Arbeitstage 83016.8136.55.5

8.46 €

1 4 Arbeitstage 83516.8136.55.5

8.79 €

1 4 Arbeitstage 84016.8136.55.5

8.99 €

1 4 Arbeitstage 84516.8136.55.5

9.48 €

1 4 Arbeitstage 85016.8136.55.5

9.87 €

1 4 Arbeitstage 85516.8136.55.5

10.17 €

1 4 Arbeitstage 86016.8136.55.5

11.99 €

1 4 Arbeitstage 102020.6168.37.3

12.55 €

1 4 Arbeitstage 102520.6168.37.3

13.00 €

1 4 Arbeitstage 103020.6168.37.3

13.36 €

1 4 Arbeitstage 103520.6168.37.3

14.01 €

1 4 Arbeitstage 104020.6168.37.3

14.36 €

1 4 Arbeitstage 104520.6168.37.3

14.81 €

1 4 Arbeitstage 105020.6168.37.3

18.30 €

1 4 Arbeitstage 105520.6168.37.3

15.96 €

1 4 Arbeitstage 106020.6168.37.3

17.48 €

1 4 Arbeitstage 122523.818108.6

18.04 €

1 4 Arbeitstage 123023.818108.6

18.69 €

1 4 Arbeitstage 123523.818108.6

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper poliert Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404

Technischer Support