Ölstandsanzeiger, Form B, mit Thermometer (K0443)

Ölstandsanzeiger, Form B, mit Thermometer (K0443)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Behälterbau, Fahrzeugbau

· Hohe mechanische Festigkeit

· Alterungsbeständig

· Temperaturbeständig bis 100 °C

· Druckbeständigkeit bis 10 bar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0443.2076
K0443.2127
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Thermometerskala

16.73 €

1 4 Arbeitstage M1020211037644370 - 80 °C / 50 - 175 °F

21.18 €

1 4 Arbeitstage M12191815112795800 - 100 °C / 50 - 200 °F

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Form B B=Breite(mm) 27
Anzahl Befestigungsschrauben 2

Technischer Support