Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0749.1216
Teilenummer
|
---|
K0749.1216 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Last (N) | D1=Außendurchmesser (Ø) | Kugel-Ø (DK) (Ø) | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Material Komponente | Form | D=Durchmesser (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 700 | 24 | 15.8 | Stahl | verzinkt | Stahl | B | 24 | M6 | 32.5 | 4 | 12 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zulässige Last(N)
D1=Außendurchmesser(Ø)
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Material Komponente
Form
D=Durchmesser(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften