Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0749.1106
Teilenummer
|
---|
K0749.1106 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Last (N) | D1=Außendurchmesser (Ø) | Kugel-Ø (DK) (Ø) | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Material Komponente | Form | D=Durchmesser (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 17 | 6.4 | Stahl | verzinkt | Stahl | A | 17 | M6 | 26 | 2 | 15 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelrollen mini (K0749), die Teilenummer ist K0749.1106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0749.1106.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zulässige Last(N)
D1=Außendurchmesser(Ø)
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Material Komponente
Form
D=Durchmesser(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0749.1105 |
K0749.1108 |
K0749.1110 |
K0749.1113 |
K0749.1216 |
K0749.2205 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zulässige Last (N) | D1=Außendurchmesser (Ø) | Kugel-Ø (DK) (Ø) | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Material Komponente | Form | D=Durchmesser (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13 | 4.8 | Stahl | verzinkt | Stahl | A | 13 | M6 | 24 | 1 | 15 | ||
44.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 18 | 7.9 | Stahl | verzinkt | Stahl | A | 18 | M8 | 32 | 2 | 18 | ||
45.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 23 | 9.6 | Stahl | verzinkt | Stahl | A | 23 | M8 | 40 | 2 | 20 | ||
48.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 28 | 12.7 | Stahl | verzinkt | Stahl | A | 28 | M8 | 48 | 3.5 | 23 | ||
57.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 700 | 24 | 15.8 | Stahl | verzinkt | Stahl | B | 24 | M6 | 32.5 | 4 | 12 | ||
53.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 8 | 4.8 | Edelstahl | - | Edelstahl | B | 8 | M2 | 8.5 | 1 | 2.5 |