Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0765.122
Teilenummer
|
---|
K0765.122 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Last (N) | D1=Außendurchmesser (Ø) | Kugel-Ø (DK) (Ø) | Material Komponente | Form | D=Durchmesser (mm) | Aufnahme-Ø DB (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Höhe (mm) | H2 (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1600 | 45 | 22.2 | Stahl | B | 36±0.1 | 37 +0.5 | 30 | 9.8 | 2.8 | 3 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelrollen mit Befestigungselement (K0765), die Teilenummer ist K0765.122.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0765.122.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zulässige Last(N)
D1=Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente
Form
D=Durchmesser(mm)
Aufnahme-Ø DB(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Höhe(mm)
H2(mm)
S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0765.115 |
K0765.130 |
K0765.215 |
K0765.222 |
K0765.230 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zulässige Last (N) | D1=Außendurchmesser (Ø) | Kugel-Ø (DK) (Ø) | Material Komponente | Form | D=Durchmesser (mm) | Aufnahme-Ø DB (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Höhe (mm) | H2 (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 31 | 15.8 | Stahl | B | 24±0.1 | 25 +0.5 | 21 | 9.5 | 2.8 | 2 | ||
35.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3000 | 55 | 30 | Stahl | B | 45±0.1 | 46 +0.5 | 37 | 13.8 | 4 | 6 | ||
22.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 31 | 15.8 | Edelstahl | C | 24±0.1 | 25 +0.5 | 21 | 9.5 | 2.8 | 2 | ||
35.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1600 | 45 | 22.2 | Edelstahl | C | 36±0.1 | 37 +0.5 | 30 | 9.8 | 2.8 | 3 | ||
55.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3000 | 55 | 30 | Edelstahl | C | 45±0.1 | 46 +0.5 | 37 | 13.8 | 4 | 6 |