Schubstangenspanner mit Konsole (K0084)

Schubstangenspanner mit Konsole (K0084)
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Arretieren in geschlossener sowie geöffneter Position

· Einsatz sowohl auf Druck als auch auf Zug

· Mithilfe der Befestigungsmutter in jeder beliebigen Position montierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0084.0250
K0084.0450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Öffnungswinkel Griff Handkraft FH
(N)
Spannkraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
A1
(mm)
A2
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
R
(mm)
S1
(mm)

33.24 €

1 4 Arbeitstage 32190°17015002500231357.542256.511.18513652.51412M6x25M20x1.5604

48.13 €

1 4 Arbeitstage 38185°1802000400030186445308.516120173601720M10x50M24x1.5905

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert
Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente orange Ausführung 2 mit Konsole
B(mm) 30

Technischer Support