Schubstangenspanner mit Konsole (K0085)

Schubstangenspanner mit Konsole (K0085)
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Arretieren in geschlossener sowie geöffneter Position

· Einsatz sowohl auf Druck als auch auf Zug

· Mithilfe der Befestigungsmutter in jeder beliebigen Position montierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0085.0100
K0085.0100N
K0085.0200
K0085.0200N
K0085.0400
K0085.0400N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Ausführung 2 Handkraft FH
(N)
Spannkraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
R
(mm)
S1
(mm)

43.56 €

1 4 Arbeitstage Stahl20Stahlverzinkt und passiviertmit Konsole4050010002013.51844-25285.210986934101523M6x25M16x1.5704

86.74 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20Edelstahlblankohne Konsole405001000-----2526-10-6934101523M6x25M16x1.570-

56.07 €

1 4 Arbeitstage Stahl40Stahlverzinkt und passiviertmit Konsole5020002000231330574228346.51214710853122541M8x40M20x1.51124

101.88 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl40Edelstahlblankohne Konsole5020002000-----2825-12-10853122541M8x40M20x1.5112-

83.17 €

1 4 Arbeitstage Stahl68Stahlverzinkt und passiviertmit Konsole15025004000301830644538308.51616017588173571M10x50M24x1.51305

159.83 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl68Edelstahlblankohne Konsole15025004000-----3830-16-17588173571M10x50M24x1.5130-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente orange Öffnungswinkel Griff 190°

Technischer Support