Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0571.03002555
Teilenummer
|
---|
K0571.03002555 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Belastbarkeit max. (N) | [H] Höhe (mm) | Gewinde (M) | Federkonstante (N/mm) | Material Grundkörper | Farbe Komponente | D=Außendurchmesser (mm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 535.5 | 25 | M8 | 153 | Stahl | schwarz | 30 | 23 |
Loading...
Härte(Shore A) | 55 | Material Komponente | Elastomer Naturkautschuk |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gummipuffer / K0571 / Stahl, Edelstahl / Typ D / zylindrisch / Außengewinde, die Teilenummer ist K0571.03002555.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0571.03002555.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Belastbarkeit max.(N)
[H] Höhe(mm)
Gewinde (M)
Federkonstante(N/mm)
Material Grundkörper
Farbe Komponente
D=Außendurchmesser(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0571.010010551 |
K0571.01001555 |
K0571.01500655 |
K0571.03003055 |
K0571.030030551 |
K0571.03004055 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Belastbarkeit max. (N) | [H] Höhe (mm) | Gewinde (M) | Federkonstante (N/mm) | Material Grundkörper | Farbe Komponente | D=Außendurchmesser (mm) | L=Gewindelänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 10 | M4 | 35 | Edelstahl | - | 10 | 10 | ||
0.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 15 | M4 | 26 | Stahl | - | 10 | 10 | ||
0.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 6 | M4 | 175 | Stahl | - | 15 | 10 | ||
1.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 508 | 30 | M8 | 127 | Stahl | schwarz | 30 | 23 | ||
2.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 508 | 30 | M8 | 127 | Edelstahl | - | 30 | 23 | ||
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 528 | 40 | M8 | 88 | Stahl | schwarz | 30 | 23 |