Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0351.062
Teilenummer
|
---|
K0351.062 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | A (mm) | B (mm) | C=Durchmesser (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Werkzeugstahl | Stahl | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2.5 | 4.5 | R 1 | 1.7 |
Loading...
Form | D |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Aufnahmebolzen / K0351 / Form D / rautenförmig / Kugelansatz, die Teilenummer ist K0351.062.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0351.062.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Material Grundkörper
Material (Aufnahme-/Auflagefläche)
A(mm)
B(mm)
C=Durchmesser(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J
K(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0351.082 |
K0351.102 |
K0351.122 |
K0351.142 |
K0351.162 |
K0351.202 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Material Grundkörper | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | A (mm) | B (mm) | C=Durchmesser (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Werkzeugstahl | Stahl | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 2 | ||
22.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Werkzeugstahl | Stahl | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2.5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2.5 | ||
23.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Werkzeugstahl | Stahl | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2.5 | ||
24.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Werkzeugstahl | Stahl | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3.5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3.76 | ||
24.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Werkzeugstahl | Stahl | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4.3 | ||
27.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Werkzeugstahl | Stahl | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 |