Hersteller-Teilenummer: K0392.06
Marke: KIPP
Preis: 1.33 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Material Grundkörper: Stahl
Material Komponente: Stahl
Form: S
D1=Tellerdurchmesser: 12 mm
D2: 4.6 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0392.06
Teilenummer
|
---|
K0392.06 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Material Komponente | Form | D1=Tellerdurchmesser (mm) | D2 (mm) | D4 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T1 (mm) | für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | S | 12 | 4.6 | 10 | 7 | 2.5 | 4 | M6 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Druckstücke / K0392 / DIN 6311, die Teilenummer ist K0392.06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0392.06.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Material Grundkörper
Material Komponente
Form
D1=Tellerdurchmesser(mm)
D2(mm)
D4(mm)
H1(mm)
H2(mm)
T1(mm)
für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0392.061 |
K0392.08 |
K0392.081 |
K0392.10 |
K0392.101 |
K0392.108 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Material Grundkörper | Material Komponente | Form | D1=Tellerdurchmesser (mm) | D2 (mm) | D4 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T1 (mm) | für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | S | 12 | 4.6 | 10 | 7 | 2.5 | 4 | M6 | ||
1.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | S | 16 | 6.1 | 12 | 9 | 4 | 5 | M8 | ||
2.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | S | 16 | 6.1 | 12 | 9 | 4 | 5 | M8 | ||
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | S | 20 | 8.1 | 15 | 11 | 5 | 6 | M10 | ||
3.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | S | 20 | 8.1 | 15 | 11 | 5 | 6 | M10 | ||
2.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | T | 25 | 6.1 | 12 | 8 | 4 | 4.5 | M8 |