Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1466.108
Teilenummer
|
---|
K1466.108 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde M | α (deg) | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | max. Querbelastung kurzzeitig (N) | max. statische Zugbelastung kurzzeitig (N) | max. Querbelastung langzeitig (N) | max. Querbelastung kurzzeitig (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 12,5° | Rechtsgewinde | 36 | 24 | 5 | 8 | M8 | 13 | 16 | 12 | 9 | 15.8 | 16 | 12 | 14 | 1050 | 2100 | 350 | 700 |
Loading...
Material Grundkörper | IGUMID® | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Material Komponente | Iglidur® |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe / K1466 / igubal® / ähnlich DIN ISO 12240-4 / Innengewinde, die Teilenummer ist K1466.108.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1466.108.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde M
α(deg)
Ausführung 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
max. Querbelastung kurzzeitig(N)
max. statische Zugbelastung kurzzeitig(N)
max. Querbelastung langzeitig(N)
max. Querbelastung kurzzeitig(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1466.1051 |
K1466.106 |
K1466.1061 |
K1466.1081 |
K1466.110 |
K1466.1101 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde M | α (deg) | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | max. Querbelastung kurzzeitig (N) | max. statische Zugbelastung kurzzeitig (N) | max. Querbelastung langzeitig (N) | max. Querbelastung kurzzeitig (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 15° | Linksgewinde | 27 | 18 | 4 | 5 | M5 | 9 | 12 | 8 | 6 | 11.1 | 10 | 9 | 9 | 500 | 1000 | 125 | 250 | ||
7.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 14,5° | Rechtsgewinde | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 7 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | 700 | 1400 | 200 | 400 | ||
7.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 14,5° | Linksgewinde | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 7 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | 700 | 1400 | 200 | 400 | ||
7.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 12,5° | Linksgewinde | 36 | 24 | 5 | 8 | M8 | 13 | 16 | 12 | 9 | 15.8 | 16 | 12 | 14 | 1050 | 2100 | 350 | 700 | ||
7.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 12,5° | Rechtsgewinde | 43 | 30 | 6.5 | 10 | M10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 1550 | 3100 | 400 | 800 | ||
7.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 12,5° | Linksgewinde | 43 | 30 | 6.5 | 10 | M10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 1550 | 3100 | 400 | 800 |