Gelenkköpfe mit Innengewinde / K0717 / DIN ISO 12240-4

Gelenkköpfe mit Innengewinde / K0717 / DIN ISO 12240-4
· Zur Übertragung von Bewegungsabläufen

· Kugellagerung gehärtet und langzeitgefettet

· Lagerspiel 15 - 40 µm

· Deckscheiben für Abdichtung

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0717.06
K0717.08
K0717.061
K0717.081
K0717.10
K0717.12
K0717.16
K0717.20
K0717.22
K0717.101
K0717.121
K0717.161
K0717.201
K0717.221
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde M Tragzahlen statisch
(N)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
α
(deg)
Ausführung 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Drehzahlen- grenze n max.
(1/min)

39.94 €

1 4 Arbeitstage M66502.75Rechtsgewinde302056M6101396.7591210111350

44.68 €

1 4 Arbeitstage M8100048,5°Rechtsgewinde362458M812.51612910.51612141300

39.94 €

1 4 Arbeitstage M66502.75Linksgewinde302056M6101396.7591210111350

44.68 €

1 4 Arbeitstage M8100048,5°Linksgewinde362458M812.51612910.51612141300

51.29 €

1 4 Arbeitstage M1014504.45Rechtsgewinde43286.510M1015191410.5122015171225

59.97 €

1 4 Arbeitstage M1218004.957,5°Rechtsgewinde50326.512M1217.522161214.52216191125

77.44 €

1 4 Arbeitstage M1623506.25Rechtsgewinde6442816M162227211519282222975

98.38 €

1 4 Arbeitstage M2034507.9Rechtsgewinde77501020M20x1,527.534251824.5332630825

110.42 €

1 4 Arbeitstage M2239809.3Rechtsgewinde84541222M22x1,53038282026372632725

51.29 €

1 4 Arbeitstage M1014504.45Linksgewinde43286.510M1015191410.5122015171225

59.97 €

1 4 Arbeitstage M1218004.957,5°Linksgewinde50326.512M1217.522161214.52216191125

77.44 €

1 4 Arbeitstage M1623506.25Linksgewinde6442816M162227211519282222975

98.38 €

1 4 Arbeitstage M2034507.9Linksgewinde77501020M20x1,527.534251824.5332630825

110.42 €

1 4 Arbeitstage M2239809.3Linksgewinde84541222M22x1,53038282026372632725

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt

Technischer Support