Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0717.16
Teilenummer
|
---|
K0717.16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde M | Tragzahlen statisch (N) | Tragzahlen dynamisch (kN) | α (deg) | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Drehzahlen- grenze n max. (1/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 2350 | 6.25 | 8° | Rechtsgewinde | 64 | 42 | 8 | 16 | M16 | 22 | 27 | 21 | 15 | 19 | 28 | 22 | 22 | 975 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Innengewinde / K0717 / DIN ISO 12240-4, die Teilenummer ist K0717.16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0717.16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde M
α(deg)
Ausführung 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Drehzahlen- grenze n max.(1/min)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0717.081 |
K0717.10 |
K0717.101 |
K0717.161 |
K0717.20 |
K0717.201 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde M | Tragzahlen statisch (N) | Tragzahlen dynamisch (kN) | α (deg) | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Drehzahlen- grenze n max. (1/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 1000 | 4 | 8,5° | Linksgewinde | 36 | 24 | 5 | 8 | M8 | 12.5 | 16 | 12 | 9 | 10.5 | 16 | 12 | 14 | 1300 | ||
51.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 1450 | 4.45 | 8° | Rechtsgewinde | 43 | 28 | 6.5 | 10 | M10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 12 | 20 | 15 | 17 | 1225 | ||
51.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 1450 | 4.45 | 8° | Linksgewinde | 43 | 28 | 6.5 | 10 | M10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 12 | 20 | 15 | 17 | 1225 | ||
77.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 2350 | 6.25 | 8° | Linksgewinde | 64 | 42 | 8 | 16 | M16 | 22 | 27 | 21 | 15 | 19 | 28 | 22 | 22 | 975 | ||
98.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 3450 | 7.9 | 7° | Rechtsgewinde | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 27.5 | 34 | 25 | 18 | 24.5 | 33 | 26 | 30 | 825 | ||
98.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 3450 | 7.9 | 7° | Linksgewinde | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 27.5 | 34 | 25 | 18 | 24.5 | 33 | 26 | 30 | 825 |