Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0717.201
Teilenummer
|
---|
K0717.201 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde M | Tragzahlen statisch (N) | Tragzahlen dynamisch (kN) | α (deg) | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Drehzahlen- grenze n max. (1/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 3450 | 7.9 | 7° | Linksgewinde | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 27.5 | 34 | 25 | 18 | 24.5 | 33 | 26 | 30 | 825 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde M
α(deg)
Ausführung 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Drehzahlen- grenze n max.(1/min)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften