Gelenkköpfe mit Außengewinde / K0718 / DIN ISO 12240-4 / Gleitlagerung

Gelenkköpfe mit Außengewinde / K0718 / DIN ISO 12240-4 / Gleitlagerung
· Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet

· Lagerschale mit PTFE-Gewebe

· Wartungsfrei

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0718.05
K0718.06
K0718.08
K0718.051
K0718.061
K0718.081
K0718.10
K0718.12
K0718.16
K0718.20
K0718.22
K0718.101
K0718.121
K0718.161
K0718.201
K0718.221
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde M Tragzahlen statisch
(N)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
α
(deg)
Material Grundkörper Ausführung 2 A
(mm)
B
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1=Gewinde H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L1
(mm)

11.68 €

1 4 Arbeitstage M543007.513°StahlRechtsgewinde33185M58611.11209

11.68 €

1 4 Arbeitstage M660009.313°StahlRechtsgewinde36206M696.7512.72212

13.33 €

1 4 Arbeitstage M81100016.713°StahlRechtsgewinde42248M812915.872515

11.68 €

1 4 Arbeitstage M543007.513°StahlLinksgewinde33185M58611.11209

11.68 €

1 4 Arbeitstage M660009.313°StahlLinksgewinde36206M696.7512.72212

13.33 €

1 4 Arbeitstage M81100016.713°StahlLinksgewinde42248M812915.872515

16.03 €

1 4 Arbeitstage M101740023.413°StahlRechtsgewinde482810M101410.519.052915

20.33 €

1 4 Arbeitstage M12235003213°StahlRechtsgewinde543212M12161222.223319

32.43 €

1 4 Arbeitstage M163200052.715°VergütungsstahlRechtsgewinde664216M16211528.574022

45.20 €

1 4 Arbeitstage M204380078.115°VergütungsstahlRechtsgewinde785020M20x1,5251834.924728

51.91 €

1 4 Arbeitstage M225260097.215°VergütungsstahlRechtsgewinde845422M22x1,5282038.15126

16.03 €

1 4 Arbeitstage M101740023.413°StahlLinksgewinde482810M101410.519.052915

20.33 €

1 4 Arbeitstage M12235003213°StahlLinksgewinde543212M12161222.223319

32.43 €

1 4 Arbeitstage M163200052.715°VergütungsstahlLinksgewinde664216M16211528.574022

45.20 €

1 4 Arbeitstage M204380078.115°VergütungsstahlLinksgewinde785020M20x1,5251834.924728

51.91 €

1 4 Arbeitstage M225260097.215°VergütungsstahlLinksgewinde845422M22x1,5282038.15126

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper verzinkt

Technischer Support