Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0718.051
Teilenummer
|
---|
K0718.051 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde M | Tragzahlen statisch (N) | Tragzahlen dynamisch (kN) | α (deg) | Material Grundkörper | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 4300 | 7.5 | 13° | Stahl | Linksgewinde | 33 | 18 | 5 | M5 | 8 | 6 | 11.11 | 20 | 9 |
Loading...
Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Außengewinde / K0718 / DIN ISO 12240-4 / Gleitlagerung, die Teilenummer ist K0718.051.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0718.051.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde M
α(deg)
Material Grundkörper
Ausführung 2
A(mm)
B(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
D1=Gewinde
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=Gewindelänge(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0718.05 |
K0718.06 |
K0718.061 |
K0718.08 |
K0718.081 |
K0718.10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde M | Tragzahlen statisch (N) | Tragzahlen dynamisch (kN) | α (deg) | Material Grundkörper | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 4300 | 7.5 | 13° | Stahl | Rechtsgewinde | 33 | 18 | 5 | M5 | 8 | 6 | 11.11 | 20 | 9 | ||
11.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 6000 | 9.3 | 13° | Stahl | Rechtsgewinde | 36 | 20 | 6 | M6 | 9 | 6.75 | 12.7 | 22 | 12 | ||
11.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 6000 | 9.3 | 13° | Stahl | Linksgewinde | 36 | 20 | 6 | M6 | 9 | 6.75 | 12.7 | 22 | 12 | ||
13.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 11000 | 16.7 | 13° | Stahl | Rechtsgewinde | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.87 | 25 | 15 | ||
13.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 11000 | 16.7 | 13° | Stahl | Linksgewinde | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.87 | 25 | 15 | ||
16.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 17400 | 23.4 | 13° | Stahl | Rechtsgewinde | 48 | 28 | 10 | M10 | 14 | 10.5 | 19.05 | 29 | 15 |