Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0718.16
Teilenummer
|
---|
K0718.16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde M | Tragzahlen statisch (N) | Tragzahlen dynamisch (kN) | α (deg) | Material Grundkörper | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 32000 | 52.7 | 15° | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | 66 | 42 | 16 | M16 | 21 | 15 | 28.57 | 40 | 22 |
Loading...
Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Außengewinde / K0718 / DIN ISO 12240-4 / Gleitlagerung, die Teilenummer ist K0718.16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0718.16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde M
α(deg)
Material Grundkörper
Ausführung 2
A(mm)
B(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
D1=Gewinde
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=Gewindelänge(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0718.061 |
K0718.08 |
K0718.081 |
K0718.161 |
K0718.20 |
K0718.201 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde M | Tragzahlen statisch (N) | Tragzahlen dynamisch (kN) | α (deg) | Material Grundkörper | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 6000 | 9.3 | 13° | Stahl | Linksgewinde | 36 | 20 | 6 | M6 | 9 | 6.75 | 12.7 | 22 | 12 | ||
13.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 11000 | 16.7 | 13° | Stahl | Rechtsgewinde | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.87 | 25 | 15 | ||
13.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 11000 | 16.7 | 13° | Stahl | Linksgewinde | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.87 | 25 | 15 | ||
32.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 32000 | 52.7 | 15° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 66 | 42 | 16 | M16 | 21 | 15 | 28.57 | 40 | 22 | ||
45.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 43800 | 78.1 | 15° | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | 78 | 50 | 20 | M20x1,5 | 25 | 18 | 34.92 | 47 | 28 | ||
45.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 43800 | 78.1 | 15° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 78 | 50 | 20 | M20x1,5 | 25 | 18 | 34.92 | 47 | 28 |