Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0722.08
Teilenummer
|
---|
K0722.08 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde M | Tragzahlen statisch (N) | Tragzahlen dynamisch (kN) | α (deg) | Material Grundkörper | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 12900 | 5.8 | 12° | Stahl | Rechtsgewinde | 42 | 24 | 8 -0.008 | M8 | 8 | 6 | 13 | 22 | 12 |
Loading...
Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Material Komponente | Wälzlagerstahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Außengewinde / K0722 / DIN ISO 12240-4 / schmale Form / Gleitlagerung, die Teilenummer ist K0722.08.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0722.08.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde M
α(deg)
Material Grundkörper
Ausführung 2
A(mm)
B(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
D1=Gewinde
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=Gewindelänge(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0722.06 |
K0722.061 |
K0722.081 |
K0722.10 |
K0722.101 |
K0722.12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde M | Tragzahlen statisch (N) | Tragzahlen dynamisch (kN) | α (deg) | Material Grundkörper | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 8200 | 3.6 | 12° | Stahl | Rechtsgewinde | 36 | 20 | 6 -0.008 | M6 | 6 | 4.4 | 10 | 18 | 11 | ||
17.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 8200 | 3.6 | 12° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 36 | 20 | 6 -0.008 | M6 | 6 | 4.4 | 10 | 18 | 11 | ||
18.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 12900 | 5.8 | 12° | Stahl | Linksgewinde | 42 | 24 | 8 -0.008 | M8 | 8 | 6 | 13 | 22 | 12 | ||
21.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 17600 | 8.6 | 12° | Stahl | Rechtsgewinde | 48 | 28 | 10 -0.008 | M10 | 9 | 7 | 16 | 26 | 15 | ||
21.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 17600 | 8.6 | 12° | Stahl | Linksgewinde | 48 | 28 | 10 -0.008 | M10 | 9 | 7 | 16 | 26 | 15 | ||
25.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 24500 | 11.4 | 8° | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | 54 | 34 | 12 -0.008 | M12 | 10 | 8 | 18 | 28 | 15 |