Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0720.05 |
K0720.06 |
K0720.08 |
K0720.051 |
K0720.061 |
K0720.081 |
K0720.10 |
K0720.12 |
K0720.16 |
K0720.20 |
K0720.22 |
K0720.101 |
K0720.121 |
K0720.161 |
K0720.201 |
K0720.221 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde M | Tragzahlen statisch (N) | Tragzahlen dynamisch (kN) | α (deg) | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 6200 | 7.5 | 13° | Rechtsgewinde | 33 | 18 | 5 | M5 | 8 | 6 | 11.11 | 20 | 9 | ||
30.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 8800 | 9.3 | 13° | Rechtsgewinde | 36 | 20 | 6 | M6 | 9 | 6.75 | 12.7 | 22 | 12 | ||
33.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 16100 | 16.7 | 13° | Rechtsgewinde | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.87 | 25 | 15 | ||
30.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 6200 | 7.5 | 13° | Linksgewinde | 33 | 18 | 5 | M5 | 8 | 6 | 11.11 | 20 | 9 | ||
30.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 8800 | 9.3 | 13° | Linksgewinde | 36 | 20 | 6 | M6 | 9 | 6.75 | 12.7 | 22 | 12 | ||
33.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 16100 | 16.7 | 13° | Linksgewinde | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.87 | 25 | 15 | ||
37.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 25500 | 23.4 | 13° | Rechtsgewinde | 48 | 28 | 10 | M10 | 14 | 10.5 | 19.05 | 29 | 15 | ||
45.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 34500 | 32 | 13° | Rechtsgewinde | 54 | 32 | 12 | M12 | 16 | 12 | 22.22 | 33 | 19 | ||
68.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 60600 | 52.7 | 15° | Rechtsgewinde | 66 | 42 | 16 | M16 | 21 | 15 | 28.57 | 40 | 22 | ||
90.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 83100 | 78.1 | 15° | Rechtsgewinde | 78 | 50 | 20 | M20x1,5 | 25 | 18 | 34.92 | 47 | 28 | ||
102.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M22 | 99700 | 97.2 | 15° | Rechtsgewinde | 84 | 54 | 22 | M22x1,5 | 28 | 20 | 38.1 | 51 | 26 | ||
37.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 25500 | 23.4 | 13° | Linksgewinde | 48 | 28 | 10 | M10 | 14 | 10.5 | 19.05 | 29 | 15 | ||
45.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 34500 | 32 | 13° | Linksgewinde | 54 | 32 | 12 | M12 | 16 | 12 | 22.22 | 33 | 19 | ||
68.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 60600 | 52.7 | 15° | Linksgewinde | 66 | 42 | 16 | M16 | 21 | 15 | 28.57 | 40 | 22 | ||
90.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 83100 | 78.1 | 15° | Linksgewinde | 78 | 50 | 20 | M20x1,5 | 25 | 18 | 34.92 | 47 | 28 | ||
102.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M22 | 99700 | 97.2 | 15° | Linksgewinde | 84 | 54 | 22 | M22x1,5 | 28 | 20 | 38.1 | 51 | 26 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | poliert | Material Komponente | Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde M
α(deg)
Ausführung 2
A(mm)
B(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
D1=Gewinde
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=Gewindelänge(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften