Gelenkköpfe mit Außengewinde / K0720 / Edelstahl / DIN ISO 12240-4 / Gleitlagerung (Teilenummern - CAD Download)

Gelenkköpfe mit Außengewinde / K0720 / Edelstahl / DIN ISO 12240-4 / Gleitlagerung
· Gelenkkugel gehärtet

· Gleitlager wartungsfrei

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0720.051

Teilenummer
K0720.051
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde M Tragzahlen statisch
(N)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
α
(deg)
Ausführung 2 A
(mm)
B
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1=Gewinde H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L1
(mm)

30.08 €

1 4 Arbeitstage M562007.513°Linksgewinde33185M58611.11209

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper poliert Material Komponente Edelstahl

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Außengewinde / K0720 / Edelstahl / DIN ISO 12240-4 / Gleitlagerung, die Teilenummer ist K0720.051.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0720.051.

Produktvarianten

Teilenummer
K0720.05
K0720.06
K0720.061
K0720.08
K0720.081
K0720.10
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewinde M Tragzahlen statisch
(N)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
α
(deg)
Ausführung 2 A
(mm)
B
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1=Gewinde H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L1
(mm)

30.08 €

1 4 Arbeitstage M562007.513°Rechtsgewinde33185M58611.11209

30.08 €

1 4 Arbeitstage M688009.313°Rechtsgewinde36206M696.7512.72212

30.08 €

1 4 Arbeitstage M688009.313°Linksgewinde36206M696.7512.72212

33.51 €

1 4 Arbeitstage M81610016.713°Rechtsgewinde42248M812915.872515

33.51 €

1 4 Arbeitstage M81610016.713°Linksgewinde42248M812915.872515

37.46 €

1 4 Arbeitstage M102550023.413°Rechtsgewinde482810M101410.519.052915

Technischer Support