Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde M | Tragzahlen statisch (N) | Tragzahlen dynamisch (kN) | α (deg) | Material Grundkörper | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 8000 | 7.5 | 13° | Stahl | Rechtsgewinde | 27 | 18 | 4 | 5 | M5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 11.11 | 10 | 10 | 9 | ||
11.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 8900 | 9.3 | 13° | Stahl | Rechtsgewinde | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 6.75 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | ||
13.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 14100 | 16.7 | 13° | Stahl | Rechtsgewinde | 36 | 24 | 5 | 8 | M8 | 12.5 | 16 | 12 | 9 | 15.87 | 16 | 12 | 13 | ||
11.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 8000 | 7.5 | 13° | Stahl | Linksgewinde | 27 | 18 | 4 | 5 | M5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 11.11 | 10 | 10 | 9 | ||
11.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 8900 | 9.3 | 13° | Stahl | Linksgewinde | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 6.75 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | ||
13.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 14100 | 16.7 | 13° | Stahl | Linksgewinde | 36 | 24 | 5 | 8 | M8 | 12.5 | 16 | 12 | 9 | 15.87 | 16 | 12 | 13 | ||
15.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 19300 | 23.4 | 13° | Stahl | Rechtsgewinde | 43 | 28 | 6.5 | 10 | M10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19.05 | 20 | 15 | 17 | ||
20.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 23500 | 32 | 13° | Stahl | Rechtsgewinde | 50 | 32 | 6.5 | 12 | M12 | 17.5 | 22 | 16 | 12 | 22.22 | 22 | 16 | 19 | ||
32.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 32000 | 52.7 | 15° | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | 64 | 42 | 8 | 16 | M16 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.57 | 28 | 22 | 22 | ||
45.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 43800 | 78.1 | 15° | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 27.5 | 34 | 25 | 18 | 34.92 | 33 | 26 | 32 | ||
51.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M22 | 52600 | 97.2 | 15° | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | 84 | 54 | 12 | 22 | M22x1,5 | 30 | 37 | 28 | 20 | 38.1 | 37 | 26 | 32 | ||
15.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 19300 | 23.4 | 13° | Stahl | Linksgewinde | 43 | 28 | 6.5 | 10 | M10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19.05 | 20 | 15 | 17 | ||
15.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 19300 | 23.4 | 13° | Stahl | Rechtsgewinde | 43 | 28 | 6.5 | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19.05 | 20 | 15 | 17 | ||
15.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 19300 | 23.4 | 13° | Stahl | Linksgewinde | 43 | 28 | 6.5 | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19.05 | 20 | 15 | 17 | ||
20.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 23500 | 32 | 13° | Stahl | Linksgewinde | 50 | 32 | 6.5 | 12 | M12 | 17.5 | 22 | 16 | 12 | 22.22 | 22 | 16 | 19 | ||
20.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 23500 | 32 | 13° | Stahl | Rechtsgewinde | 50 | 32 | 6.5 | 12 | M12x1,25 | 17.5 | 22 | 16 | 12 | 22.22 | 22 | 16 | 19 | ||
20.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 23500 | 32 | 13° | Stahl | Linksgewinde | 50 | 32 | 6.5 | 12 | M12x1,25 | 17.5 | 22 | 16 | 12 | 22.22 | 22 | 16 | 19 | ||
32.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 32000 | 52.7 | 15° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 64 | 42 | 8 | 16 | M16 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.57 | 28 | 22 | 22 | ||
32.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 32000 | 52.7 | 15° | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | 64 | 42 | 8 | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.57 | 28 | 22 | 22 | ||
32.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 32000 | 52.7 | 15° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 64 | 42 | 8 | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.57 | 28 | 22 | 22 | ||
45.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 43800 | 78.1 | 15° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 27.5 | 34 | 25 | 18 | 34.92 | 33 | 26 | 32 | ||
51.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M22 | 52600 | 97.2 | 15° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 84 | 54 | 12 | 22 | M22x1,5 | 30 | 37 | 28 | 20 | 38.1 | 37 | 26 | 32 |
Loading...
Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Material Komponente | Wälzlagerstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde M
α(deg)
Material Grundkörper
Ausführung 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften