Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0723.12125
Teilenummer
|
---|
K0723.12125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde M | Tragzahlen statisch (N) | Tragzahlen dynamisch (kN) | α (deg) | Material Grundkörper | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 24500 | 11.4 | 8° | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | 50 | 34 | 6.5 | 12 -0.008 | M12x1,25 | 17.5 | 22 | 10 | 8 | 18 | 22 | 15 | 19 |
Loading...
Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Material Komponente | Wälzlagerstahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Innengewinde / K0723 / DIN ISO 12240-4 / schmale Form, die Teilenummer ist K0723.12125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0723.12125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde M
α(deg)
Material Grundkörper
Ausführung 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0723.081 |
K0723.10 |
K0723.101 |
K0723.121251 |
K0723.16 |
K0723.161 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde M | Tragzahlen statisch (N) | Tragzahlen dynamisch (kN) | α (deg) | Material Grundkörper | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 12900 | 5.8 | 12° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 36 | 24 | 5 | 8 -0.008 | M8 | 12.5 | 16 | 8 | 6 | 13 | 16 | 12 | 14 | ||
21.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 17600 | 8.6 | 12° | Stahl | Rechtsgewinde | 43 | 28 | 6.5 | 10 -0.008 | M10 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 13 | 17 | ||
21.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 17600 | 8.6 | 12° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 43 | 28 | 6.5 | 10 -0.008 | M10 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 13 | 17 | ||
25.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 24500 | 11.4 | 8° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 50 | 34 | 6.5 | 12 -0.008 | M12x1,25 | 17.5 | 22 | 10 | 8 | 18 | 22 | 15 | 19 | ||
40.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 45000 | 22 | 8° | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | 67 | 46 | 10 | 17 -0.008 | M16 | 24 | 30 | 14 | 11 | 25 | 33 | 20 | 27 | ||
40.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 45000 | 22 | 8° | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 67 | 46 | 10 | 17 -0.008 | M16 | 24 | 30 | 14 | 11 | 25 | 33 | 20 | 27 |