Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0721.06
Teilenummer
|
---|
K0721.06 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde M | Tragzahlen statisch (N) | Tragzahlen dynamisch (kN) | α (deg) | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 13100 | 9.3 | 13° | Rechtsgewinde | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 6.75 | 12.7 | 12 | 10 | 11 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | poliert | Material Komponente | Edelstahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Innengewinde / K0721 / Edelstahl / DIN ISO 12240-4, die Teilenummer ist K0721.06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0721.06.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde M
α(deg)
Ausführung 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0721.05 |
K0721.051 |
K0721.061 |
K0721.08 |
K0721.081 |
K0721.10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde M | Tragzahlen statisch (N) | Tragzahlen dynamisch (kN) | α (deg) | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 11800 | 7.5 | 13° | Rechtsgewinde | 27 | 18 | 4 | 5 | M5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 11.11 | 10 | 10 | 9 | ||
30.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 11800 | 7.5 | 13° | Linksgewinde | 27 | 18 | 4 | 5 | M5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 11.11 | 10 | 10 | 9 | ||
30.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 13100 | 9.3 | 13° | Linksgewinde | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 6.75 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | ||
33.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 20700 | 16.7 | 13° | Rechtsgewinde | 36 | 24 | 5 | 8 | M8 | 12.5 | 16 | 12 | 9 | 15.87 | 16 | 12 | 13 | ||
33.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 20700 | 16.7 | 13° | Linksgewinde | 36 | 24 | 5 | 8 | M8 | 12.5 | 16 | 12 | 9 | 15.87 | 16 | 12 | 13 | ||
37.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 28300 | 23.4 | 13° | Rechtsgewinde | 43 | 28 | 6.5 | 10 | M10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19.05 | 20 | 15 | 17 |