Becherhalter Kunststoff für Aluminiumprofile, geschlossen oder offen (K1632)

Becherhalter Kunststoff für Aluminiumprofile, geschlossen oder offen (K1632)
· Einfache Montage

· Sicheres Abstellen von Gegenständen

· Kunststoff glasfaserverstärkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1632.00
K1632.10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 D2
(mm)

10.79 €

1 4 Arbeitstage offen71

10.79 €

1 4 Arbeitstage geschlossen-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper schwarz B=Breite(mm) 33
B1(mm) 17 B2(mm) 25.5 B3(mm) 23
D=Außendurchmesser(mm) 100 D1=Innendurchmesser(mm) 93 D3(mm) 5.5
H=Höhe(mm) 118 H1(mm) 112 H2(mm) 70
L=Länge(mm) 106 L1(mm) 59 L2(mm) 9.3

Technischer Support