Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1022.A0090X09
Teilenummer
|
---|
K1022.A0090X09 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Produkttyp | D2 (mm) | L1=Länge (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | 6 | mittel | 3 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 |
Loading...
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Form | A |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Bundbohrbuchsen / K1022 / DIN 172 / Form A, die Teilenummer ist K1022.A0090X09.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1022.A0090X09.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Produkttyp
D2(mm)
L1=Länge(mm)
L2(mm)
R(mm)
T1(mm)
T2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1022.A0070X06 |
K1022.A0080X06 |
K1022.A0090X06 |
K1022.A0100X06 |
K1022.A0100X09 |
K1022.A0110X06 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Produkttyp | D2 (mm) | L1=Länge (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.7 | 6 | kurze | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.8 | 6 | kurze | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | 6 | kurze | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 6 | kurze | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
8.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 6 | mittel | 3 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.1 | 7 | kurze | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 |