Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1065.6 |
K1065.10 |
K1065.61 |
K1065.101 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Material Grundkörper | Farbe Grundkörper | Ausführung | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | Stahl | vernickelt | vernickelt | 16 | 13 | 15 | M12x1.5 | ||
5.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | vernickelt | vernickelt | 20 | 17 | 17 | M16x1.5 | ||
7.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | Edelstahl | blank | blank | 16 | 13 | 15 | M12x1.5 | ||
9.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | Edelstahl | blank | blank | 20 | 17 | 17 | M16x1.5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Material Grundkörper
Farbe Grundkörper
Ausführung
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
M(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften