Aufnahmebuchsen / K1477 / Edelstahl / Form B / vorderseitig geschraubt

Aufnahmebuchsen / K1477 / Edelstahl / Form B / vorderseitig geschraubt
· Aufnahmebuchse zum Positionieren und Spannen der Positionierzylinder

· Montage vorderseitig

· Gehärtet

· Befestigungsschrauben inklusive

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1477.13
K1477.16
K1477.20
K1477.25
K1477.30
K1477.35
K1477.50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Mind. Grundplatten- dicke H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

70.68 €

1 4 Arbeitstage 1334.997.617.34.4253513.5M4x711.564.5202011.91

70.68 €

1 4 Arbeitstage 1636.997.620.74.4293721M4x711.564.5202011.91

69.05 €

1 4 Arbeitstage 2044.999.524.85.4354521M5x915.826252516.21

73.24 €

1 4 Arbeitstage 2554.991130.46.4425525.5M6x1019.947252520.32

78.29 €

1 4 Arbeitstage 3059.991136.26.4486030.5M6x1121.777303022.15

86.53 €

1 4 Arbeitstage 3569.991441.38.4567040M8x1722.619323222.99

113.23 €

1 4 Arbeitstage 5091.991758.410.4759255M10x1831.1211454531.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Form B

Technischer Support