Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0706.11X60
Teilenummer
|
---|
K0706.11X60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde (M) | B=Gewindelänge (mm) | D1 (mm) | E (mm) | K (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 19.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 60 | 38 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Passschrauben mit langem Gewindezapfen / K0706 / ähnlich DIN 609 / Sechskant, die Teilenummer ist K0706.11X60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0706.11X60.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde (M)
B=Gewindelänge(mm)
D1(mm)
E(mm)
K(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0706.09X40 |
K0706.09X45 |
K0706.09X50 |
K0706.11X70 |
K0706.11X80 |
K0706.11X90 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde (M) | B=Gewindelänge (mm) | D1 (mm) | E (mm) | K (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 40 | 23 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 45 | 28 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 50 | 33 | ||
2.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 19.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 70 | 48 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 19.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 80 | 58 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 19.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 90 | 68 |