Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0768.012
Teilenummer
|
---|
K0768.012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde (M) | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | H (mm) | K (mm) | M (mm) | F1 max. (kN) | F2 max. (kN) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 1.1141 | verzinkt | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3.4 | 2.4 | 244.8 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Ringmuttern DIN 582 (K0768), die Teilenummer ist K0768.012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0768.012.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde (M)
Werkstoff
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
H(mm)
K(mm)
M(mm)
F1 max.(kN)
F2 max.(kN)
Tragfähigkeit(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0768.008 |
K0768.010 |
K0768.016 |
K0768.020 |
K0768.024 |
K0768.08 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde (M) | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | H (mm) | K (mm) | M (mm) | F1 max. (kN) | F2 max. (kN) | Tragfähigkeit (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 1.1141 | verzinkt | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 8 | 10 | 1.4 | 0.95 | 96.9 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 1.1141 | verzinkt | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2.3 | 1.7 | 173.4 | ||
3.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | 1.1141 | verzinkt | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | 510 | ||
4.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Stahl | 1.1141 | verzinkt | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8.3 | 846.6 | ||
8.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | Stahl | 1.1141 | verzinkt | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12.7 | 1295.4 | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 1.1141 | blank | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 8 | 10 | 1.4 | 0.95 | 96.9 |