Hersteller-Teilenummer: K0521.124X135
Marke: KIPP
Preis: 0.45 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Form: B
A=Zungenabstand: 13 mm
L=Zungenlänge: 24 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0521.124X135
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Zunge für Drehriegel (K0521), die Teilenummer ist K0521.124X135.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0521.124X135.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Form
A=Zungenabstand(mm)
L=Zungenlänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0521.126X205 |
K0521.128X105 |
K0521.130X165 |
K0521.131X135 |
K0521.136X135 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Form | A=Zungenabstand (mm) | L=Zungenlänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 20 | 26 | ||
0.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 10 | 28 | ||
0.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 16 | 30 | ||
0.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 13 | 31 | ||
0.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 13 | 36 |