Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1340.45060 |
K1340.45080 |
K1340.45100 |
K1340.45140 |
K1340.45160 |
K1340.45180 |
K1340.45200 |
K1340.45220 |
K1340.45240 |
K1340.45260 |
K1340.45280 |
K1340.45320 |
K1340.45500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (bei Gehäuselänge H=30) (mm) | A (bei Gehäuselänge H=36) (mm) | A (bei Gehäuselänge H=40) (mm) | A (bei Gehäuselänge H=50) (mm) | A (bei Gehäuselänge H=60) (mm) | A=Zungenabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 24 | 28 | 38 | 48 | 6 | ||
2.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | 8 | ||
2.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 28 | 32 | 42 | 52 | 10 | ||
2.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 32 | 36 | 46 | 56 | 14 | ||
2.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 34 | 38 | 48 | 58 | 16 | ||
2.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 18 | ||
2.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 38 | 42 | 52 | 62 | 20 | ||
2.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 40 | 44 | 54 | 64 | 22 | ||
2.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 42 | 46 | 56 | 66 | 24 | ||
2.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 44 | 48 | 58 | 68 | 26 | ||
2.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 46 | 50 | 60 | 70 | 28 | ||
2.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 50 | 54 | 64 | 74 | 32 | ||
2.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 62 | 68 | 72 | 82 | 92 | 50 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4301 | Oberfläche Grundkörper | blank |
---|---|---|---|---|---|
L=Zungenlänge(mm) | 45 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A (bei Gehäuselänge H=30)(mm)
A (bei Gehäuselänge H=36)(mm)
A (bei Gehäuselänge H=40)(mm)
A (bei Gehäuselänge H=50)(mm)
A (bei Gehäuselänge H=60)(mm)
A=Zungenabstand(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften