Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0040.16
Teilenummer
|
---|
K0040.16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung 1 | Ausführung 2 | A max. (mm) | A min. (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | C (mm) | D=Gewinde (mm) | E (mm) | G (mm) | Spannkraft max. (kN) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | geriffelt | für Gewindebohrung | 66 | 57 | 56 | 42 | 29 | M16X60 | 5 | M16 | 50 | 210 |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet | Material Komponente | Werkzeugstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | gehärtet und brüniert |
Sie befinden sich auf der Seite für Keilspanner Spannflächen geriffelt (K0040), die Teilenummer ist K0040.16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0040.16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung 1
Ausführung 2
A max.(mm)
A min.(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
C(mm)
D=Gewinde(mm)
E(mm)
G(mm)
Spannkraft max.(kN)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0040.08 |
K0040.0810 |
K0040.12 |
K0040.1214 |
K0040.1618 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung 1 | Ausführung 2 | A max. (mm) | A min. (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | C (mm) | D=Gewinde (mm) | E (mm) | G (mm) | Spannkraft max. (kN) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | glatt | für Gewindebohrung | 31 | 27 | 29 | 21 | 15 | M8X25 | 2.5 | M8 | 15 | 25 | ||
120.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | glatt | für T-Nut | 31 | 27 | 29 | 21 | 15 | M8X25 | 2.5 | 10 | 15 | 25 | ||
180.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | geriffelt | für Gewindebohrung | 49 | 42 | 41 | 30 | 22 | M12X40 | 4 | M12 | 30 | 85 | ||
180.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | geriffelt | für T-Nut | 49 | 42 | 41 | 30 | 22 | M12X30 | 4 | 14 | 30 | 85 | ||
253.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | geriffelt | für T-Nut | 66 | 57 | 56 | 42 | 29 | M16X50 | 5 | 18 | 50 | 210 |