Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1715.0500
Teilenummer
|
---|
K1715.0500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | L=Länge (mm) | Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) (kg) | Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen) (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 501 | 500 | 57 | 75 | 256 | 288 | 416 | 26 | 160 | 192 | 416 |
Loading...
H=Höhe(mm) | 35.3 | B=Breite(mm) | 19.1 | Material Grundkörper | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | blank | Montage | Montage seitlich | A(mm) | 26 |
A5(mm) | 32 |
Sie befinden sich auf der Seite für Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 80 kg (K1715), die Teilenummer ist K1715.0500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1715.0500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub S(mm)
L=Länge(mm)
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen)(kg)
Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen)(kg)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A6(mm)
A7(mm)
A8(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1715.0350 |
K1715.0400 |
K1715.0450 |
K1715.0550 |
K1715.0600 |
K1715.0700 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub S (mm) | L=Länge (mm) | Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) (kg) | Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen) (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 354 | 350 | 55 | 70 | - | 224 | 256 | 36 | - | - | 256 | ||
193.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 403 | 400 | 60 | 75 | - | 192 | 320 | 22 | - | 160 | 320 | ||
210.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 452 | 450 | 65 | 80 | - | 224 | 352 | 40 | - | 160 | 352 | ||
241.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 550.5 | 550 | 50 | 70 | 288 | 320 | 480 | 44 | 160 | 192 | 448 | ||
244.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 600 | 45 | 65 | 320 | 352 | 512 | 30 | 192 | 224 | 512 | ||
269.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 698 | 700 | 30 | 55 | 352 | 384 | 608 | 34 | 256 | 288 | 608 |