Drehriegel (K0522)

Drehriegel (K0522)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau

· Federgelagerte Zunge, jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar

· Vibrationssicher (außer Kunststoff)

· Betätigung: Vierkant 7 mm und 8 mm, Schlitz, Doppelbart 3 mm und 5 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0522.17181
K0522.18181
K0522.20181
K0522.20185
K0522.43181
K0522.43185
K0522.45181
K0522.45185
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Betätigung D=Durchmesser
(mm)

3.00 €

1 4 Arbeitstage ZinkVierkant 7 mm30

3.00 €

1 4 Arbeitstage ZinkVierkant 8 mm30

3.00 €

1 4 Arbeitstage ZinkSchlitz30

1.79 €

1 4 Arbeitstage KunststoffSchlitz28

3.00 €

1 4 Arbeitstage ZinkDoppelbart 3 mm30

1.79 €

1 4 Arbeitstage KunststoffDoppelbart 3 mm28

3.00 €

1 4 Arbeitstage ZinkDoppelbart 5 mm30

1.79 €

1 4 Arbeitstage KunststoffDoppelbart 5 mm28

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 18.5 S=max. Wandstärke(mm) 7 SW=Schlüsselweite(mm) 27

Technischer Support