Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung (K1339)

Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung (K1339)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau

· Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65

· Edelstahl 1.4404, 1.4401, O-Ring NBR

· Betätigung: Vierkant 7 mm und 8 mm, Doppelbart 3 mm und 5 mm, Knebel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1339.0018
K1339.1718
K1339.1818
K1339.4318
K1339.4518
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betätigung

27.96 €

1 4 Arbeitstage Knebel

26.15 €

1 4 Arbeitstage Vierkant 7 mm

26.15 €

1 4 Arbeitstage Vierkant 8 mm

26.15 €

1 4 Arbeitstage Doppelbart 3 mm

27.42 €

1 4 Arbeitstage Doppelbart 5 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Material Komponente Edelstahl
D=Durchmesser(mm) 32 H=Höhe(mm) 18 S=max. Wandstärke(mm) 8

Technischer Support