Spannhaken mit Bund (K0013)

Spannhaken mit Bund (K0013)
· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0013.06
K0013.08
K0013.10
K0013.12
K0013.16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
C D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1=Gewindelänge
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
T
(mm)
Spannkraft
(kN)

74.13 €

1 4 Arbeitstage M6M62065660531011988920174.82

74.13 €

1 4 Arbeitstage M6M82065660531011988920178.77

90.46 €

1 4 Arbeitstage M8M10258727967121513101012251913.9

112.91 €

1 4 Arbeitstage M10M123210889682161718121214322720.2

120.09 €

1 4 Arbeitstage M12M164012109118102202022121618403237.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert

Technischer Support