Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0016.10
Teilenummer
|
---|
K0016.10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | M (mm) | S (mm) | SW (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | F max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 31 | 22.5 | 14 | 7.5 | 9 | 3 | M10 | 8.4 | 24 | 34 | 74 | 57.5 | 30 | 21 | 64 | 12 | 5 | 8 | 50 | 18 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhaken mit Winkelaufnahme (K0016), die Teilenummer ist K0016.10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0016.10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
M(mm)
S(mm)
SW(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
F max.(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0016.08 |
K0016.12 |
K0016.16 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | M (mm) | S (mm) | SW (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | F max. (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 26 | 19.5 | 12 | 6 | 6 | 2.5 | M8 | 6.4 | 20 | 28 | 62 | 47.5 | 25 | 18 | 50 | 10 | 4 | 6 | 30 | 17 | ||
138.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 36.5 | 26 | 16.5 | 9 | 10.5 | 3.5 | M12 | 10.5 | 28 | 40 | 87 | 67 | 35 | 24 | 75 | 15 | 5 | 10 | 60 | 20 | ||
211.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 43.5 | 31 | 19.5 | 10 | 16.5 | 4 | M16 | 12.8 | 34 | 48 | 112 | 87 | 45 | 32 | 88 | 20 | 5 | 14 | 120 | 24 |