Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | D1 | K (mm) | L (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | G1/2 | 4 | 14 | 10 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | G1/4 | 3 | 12 | 6 | ||
0.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | G1/8 | 3 | 8 | 5 | ||
2.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | G3/4 | 4 | 16 | 12 | ||
0.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | G3/8 | 3 | 12 | 8 | ||
0.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M8x1 | 3 | 8 | 4 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | G1 | 5 | 16 | 17 | ||
0.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | M10X1 | 3 | 8 | 5 | ||
9.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | G1 1/2 | 5 | 16 | 24 | ||
5.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 49 | G1 1/4 | 5 | 16 | 22 | ||
0.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | M12X1,5 | 3 | 12 | 6 | ||
0.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | M14X1,5 | 3 | 12 | 6 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | M16X1,5 | 3 | 12 | 8 | ||
0.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | M18X1,5 | 4 | 12 | 8 | ||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M20X1,5 | 4 | 14 | 10 | ||
1.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | M22X1,5 | 4 | 14 | 10 | ||
1.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | M24X1,5 | 4 | 14 | 12 | ||
1.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | M26X1,5 | 4 | 16 | 12 | ||
2.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | M27X2 | 4 | 16 | 12 | ||
2.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | M30X1,5 | 4 | 16 | 17 | ||
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | M33X2 | 5 | 16 | 17 | ||
3.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | M36X1,5 | 5 | 16 | 19 | ||
5.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 49 | M42X1,5 | 5 | 16 | 22 | ||
5.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 49 | M42X2 | 5 | 16 | 22 | ||
8.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | M48X1,5 | 5 | 16 | 24 | ||
9.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | M48X2 | 5 | 16 | 24 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Form | A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(mm)
D1
K(mm)
L(mm)
SW(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften